유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고내압성 근접 센서
치수
64.2 x 60.325 mm
스위칭 주파수
50 Hz
연결
7/8"-16 UN
작동 전압, Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
cULus
WEEE
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/2.375"-S5 | BES 516-200-S8/2.875"-S5 | |
|
689,430 KRW
정가
|
689,430 KRW
정가
|
|
| 치수 | 64.2 x 60.325 mm | Ø 12.7 mm x 2.875 ″ |
|---|---|---|
| 스위칭 주파수 | 50 Hz | 20 Hz |
| 연결 | 7/8"-16 UN | 커넥터, 7/8"-16 UN-플러그, 3-폴 |
| 작동 전압, Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| 구조 | - | 지름 12.7 mm |
| 설치 | - | 실드형 |
| 범위 | - | 2 mm |
| 스위칭 출력 | - | 정상 열림 (NO) |
| 하우징 재질 | - |
아연 알루미늄 |
| 활성 영역, 재질 | - | 듀로플라스트 |
| 주변 온도 | - | -25...70 °C |
| 최대 압력 등급 | - | 206 bar |
| 보호 등급 | - | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.