유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고내압성 근접 센서
치수
지름 16 x 73 mm
구조
M16x1
설치
실드형
범위
1.5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S129-S4-D | BES 516-300-S152-S4-D | BES 516-300-S149-S4-D | |
|
-
정가
|
474,530 KRW
정가
|
474,530 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 16 x 73 mm | 지름 16 x 73 mm | 지름 16 x 73 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M16x1 | M16x1 | M16x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4104) | 스테인리스 스틸 (1.4104) | 스테인리스 스틸 (1.4104) |
| 활성 영역, 재질 | EP | EP | EP |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀, 5.00 m, PUR | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀, 5.00 m, PUR | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀, 5.00 m, PUR |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 최대 압력 등급 | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| 보호 등급 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.