유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고내압성 근접 센서
치수
지름 12 x 69 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
1.5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S270-S4-D | BES 516-300-S162-S4-D | |
|
-
정가
|
299,800 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 12 x 69 mm | 지름 12 x 69 mm |
|---|---|---|
| 구조 | M12x1 | M12x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 2000 Hz | 2000 Hz |
| 하우징 재질 |
스테인리스 스틸 (1.4104), 니켈 도금 아연, 다이 캐스팅 |
스테인리스 스틸 |
| 활성 영역, 재질 | EP | EP |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 최대 압력 등급 | 100 bar | 500 bar |
| 항자기성 | 항자기성 (AC/DC) | - |
| 보호 등급 | IP68 | IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.