유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고내압성 근접 센서
치수
51 x 23.16 mm
스위칭 출력
PNP
스위칭 주파수
10 Hz
연결
M12x1, 4-pin
작동 전압, Ub
10...30 VDC
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/0.912"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | BES IKVS-025.23-G-S4 | BES IKVS-010.23-G-S4 | |
|
-
정가
|
689,430 KRW
정가
|
413,250 KRW
정가
|
413,250 KRW
정가
|
|
| 치수 | 51 x 23.16 mm | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ | 60 x 35 x 20 mm | 60 x 35 x 20 mm |
|---|---|---|---|---|
| 스위칭 출력 | PNP | PNP/NPN 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 10 Hz | 30 Hz | 16 Hz | 16 Hz |
| 연결 | M12x1, 4-pin | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 구조 | - | 지름 12.7 mm | 직육면체 형상 | 직육면체 형상 |
| 설치 | - | 실드형 | - | - |
| 범위 | - | 2 mm | - | - |
| 하우징 재질 | - | 아연 알루미늄 | 플라스틱 | 플라스틱 |
| 활성 영역, 재질 | - | 듀로플라스트 | 플라스틱 | 플라스틱 |
| 주변 온도 | - | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 최대 압력 등급 | - | 206 bar | - | - |
| 보호 등급 | - | IP67 | IP65 | IP65 |
| 통과 | - | - | 25.1 mm | 10.1 mm |
| 최소 타겟 크기 | - | - | 볼 D = 4 mm | 볼 D = 2 mm |
| 기능 원리 | - | - | 유도식 링 센서 | 유도식 링 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.