유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고내압성 근접 센서
치수
51 x 31.75 mm
스위칭 출력
PNP
스위칭 주파수
10 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸
연결
M12x1, 4-pin
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.250"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | |
|
-
정가
|
689,430 KRW
정가
|
|
| 치수 | 51 x 31.75 mm | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|
| 스위칭 출력 | PNP | PNP/NPN 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 10 Hz | 30 Hz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 | 아연 알루미늄 |
| 연결 | M12x1, 4-pin | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| 구조 | - | 지름 12.7 mm |
| 설치 | - | 실드형 |
| 범위 | - | 2 mm |
| 활성 영역, 재질 | - | 듀로플라스트 |
| 주변 온도 | - | -25...70 °C |
| 최대 압력 등급 | - | 206 bar |
| 보호 등급 | - | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.