제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BHS005Z

BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04-003

고내압성 근접 센서

치수
지름 12 x 59 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
2.5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 12 x 59 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
2.5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
400 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4104)
활성 영역, 재질
세라믹
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.20 m, PUR
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...90 °C
최대 압력 등급
500 bar
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니