- 치수
- 지름 5 x 32 mm
- 구조
- M5x0.5
- 설치
- 실드형
- 범위
- 1 mm
- 스위칭 출력
- NPN 상시 개방 접점 (NO)
- 스위칭 주파수
- 3000 Hz
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸
- 활성 영역, 재질
- 세라믹
- 연결
- 케이블, 2.00 m, PUR
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -25...80 °C
- 최대 압력 등급
- 500 bar
- 보호 등급
- IP68
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926