유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
전원 공급을 위한 인덕티브 커플러
기능
전력만
전송 거리
0...5 mm
구성품
베이스
연결
커넥터, M12x1, 4핀
정격 사용 전압, Ue
24 VDC
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BIC 1P0-P2A20-M30ME-SM4A4A | BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A | BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A | |
|
-
정가
|
501,600 KRW
정가
|
475,200 KRW
정가
|
|
| 기능 | 전력만 | 전력만 | 전력만 |
|---|---|---|---|
| 전송 거리 | 0...5 mm | 0...5 mm | 0...5 mm |
| 구성품 | 베이스 | 베이스 | 원격 |
| 연결 | 커넥터, M12x1, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-소켓, 5-폴 |
| 정격 사용 전압, Ue | 24 VDC | 24 VDC | - |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 하우징 재질 | - | 니켈 도금된 황동, 코팅 | 니켈 도금된 황동, 코팅 |
| 치수 | - | 지름 30 x 100 mm | 지름 30 x 107.5 mm |
| 주변 온도 | - | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 출력 전압 | - | - | 24 VDC |
| 정격 출력 전류 | - | - | 0.5 A |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.