제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BIC0056

BIC 2I3-P2A30-Q90AA-GPX0B-050-Z02

신호 전송을 위한 인덕티브 커플러

기능
신호 전송
신호 형태
단방향
디지털 입력
8x PNP/NPN
전송 거리
4...12 mm
구성품
원격
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능
신호 전송
신호 형태
단방향
디지털 입력
8x PNP/NPN
전송 거리
4...12 mm
구성품
원격
연결
케이블, 5.00 m, PUR
출력 전압
24 VDC
정격 출력 전류
300 mA
하우징 재질
알루미늄
치수
90 x 90 x 45 mm
주변 온도
0...50 °C
보호 등급
IP67
분류
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니