제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BIC0071

BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A

IO-Link 신호 전송을 위한 유도 커플러

기능
IO-Link 신호 전송
신호 형태
양방향
전송 거리
0...5 mm
구성품
원격
인터페이스
IO-Link 1.1
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능
IO-Link 신호 전송
신호 형태
양방향
전송 거리
0...5 mm
구성품
원격
인터페이스
IO-Link 1.1
연결
커넥터, M12x1-소켓, 5-폴
출력 전압
24 VDC
정격 출력 전류
0.5 A
최대 출력 전류
5 A / 0.05 ms
하우징 재질
PBTP
치수
40 x 40 x 62 mm
주변 온도
-5...65 °C
보호 등급
IP67
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
적층 소요 시간
장치 + 2.0 ms
입력 프로세스 데이터
0…32 바이트
출력 프로세스 데이터
0…32 바이트
SIO 모드
예
분류
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니