제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115

전자-기계식 인터록장치

B10d (EN ISO 13849-1)
5백만 스위칭 주기
코딩 레벨 (EN ISO 14119)
낮음
승인 / 적합성
세이프티
세이프티
CE
WEEE
접점 개수
2x 상시 폐쇄 강제 접점
활용 카테고리
AC-15
DC-13
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
B10d (EN ISO 13849-1)
5백만 스위칭 주기
코딩 레벨 (EN ISO 14119)
낮음
승인 / 적합성
세이프티
세이프티
CE
WEEE
접점 개수
2x 상시 폐쇄 강제 접점
활용 카테고리
AC-15
DC-13
접근 방향
측면으로 + 위
인터록, 형식/원리
예, 자력 (작동 전류)
유지력 FZH
2500 N
보조 릴리스
아니요
탈출구
기계적 수명
1 mil. switching operations
연결
커넥터, M12x1-플러그, 8핀
치수
40 x 247.7 x 61.3 mm
주변 온도
0...40 °C
보호 등급
IP65
하우징 재질
알루미늄
분류
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ECLASS 9.0
27-27-26-03
ECLASS 9.1
27-27-26-03
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니