제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BID0005

BID F101-2M100-M20ZZ0-S92

전기 기계식 세이프티 스위치

B10d (EN ISO 13849-1)
5백만 스위칭 주기
코딩 레벨 (EN ISO 14119)
낮음
승인 / 적합성
세이프티
CE
세이프티
WEEE
작동 원리
기계적 - 힘, 접촉
접점 개수
2x 상시 폐쇄 강제 접점
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
B10d (EN ISO 13849-1)
5백만 스위칭 주기
코딩 레벨 (EN ISO 14119)
낮음
승인 / 적합성
세이프티
CE
세이프티
WEEE
작동 원리
기계적 - 힘, 접촉
접점 개수
2x 상시 폐쇄 강제 접점
활용 카테고리
AC-15
DC-13
접근 방향
측면으로 + 위
기계적 수명
1백만 스위칭 주기
연결
M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩
치수
40 x 147.7 x 43.5 mm
주변 온도
0...40 °C
보호 등급
IP65
하우징 재질
알루미늄
분류
ECLASS 10.1
27-27-26-02
ECLASS 11.0
27-27-26-02
ECLASS 12.0
27-27-26-02
ECLASS 13.0
27-27-26-02
ECLASS 14.0
27-27-26-02
ECLASS 5.1.4
27-27-26-02
ECLASS 6.2
27-27-26-02
ECLASS 8.1
27-27-26-02
ECLASS 9.0
27-27-26-02
ECLASS 9.1
27-27-26-02
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니