제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BID000Z

BID R03K-4R3S0

트랜스폰더 코딩 세이프티 센서

승인 / 적합성
CE
cULus
세이프티
Ecolab
WEEE
작동 원리
비접촉식 (RFID)
액추에이터, 인장력
18 N
설치
전체
치수
91 x 25 x 22 mm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
승인 / 적합성
CE
cULus
세이프티
Ecolab
WEEE
작동 원리
비접촉식 (RFID)
액추에이터, 인장력
18 N
설치
전체
치수
91 x 25 x 22 mm
주변 온도
-25...70 °C
하우징 재질
열가소성 수지, 강화 유리섬유
분류
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ECLASS 9.0
27-27-24-03
ECLASS 9.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니