제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BID0013

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115

트랜스폰더 코딩된 인터로크 장치

Special characteristics
Washdown
성능 수준
e (잠금 기능)
d (인터록 기능)
안전 카테고리 (EN ISO 13849-1)
4 (잠금 기능)
2 (인터록 기능)
SIL (IEC 61508)
3 (잠금 기능)
2 (인터록 기능)
SIL CL (EN 62061)
3 (잠금 기능)
2 (인터록 기능)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
Special characteristics
Washdown
성능 수준
e (잠금 기능)
d (인터록 기능)
안전 카테고리 (EN ISO 13849-1)
4 (잠금 기능)
2 (인터록 기능)
SIL (IEC 61508)
3 (잠금 기능)
2 (인터록 기능)
SIL CL (EN 62061)
3 (잠금 기능)
2 (인터록 기능)
코딩 레벨 (EN ISO 14119)
높음
최대 응답 시간
100 ms
승인 / 적합성
CE
cULus
세이프티
Ecolab
WEEE
작동 원리
비접촉식 (RFID)
활용 카테고리
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A
접근 방향
측면
인터록, 형식/원리
예, 장력 (대기 전류)
유지력 FZH
1000 N
보조 릴리스
삼각 렌치
탈출구
연결
커넥터, M12x1, 8핀
스위칭 출력
2x PNP OSSD;PNP 정상 닫힘 (NC)
치수
87.5 x 129 x 35 mm
주변 온도
0...60 °C
보호 등급
IP69, IP67, IP66
하우징 재질
열가소성 수지, 강화 유리섬유
분류
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ECLASS 9.0
27-27-26-03
ECLASS 9.1
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
ETIM 8.0
EC002593
ETIM 9.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니