유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
자기 유도 센서
연결
M8x1
최대 비선형
±2.4 mm
범위
0...160 mm
보호 등급
IP67
주변 온도
-10...75 °C
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIL ED0-P160A-01-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S75 | |
|
-
정가
|
493,360 KRW
정가
|
|
| 연결 | M8x1 | - |
|---|---|---|
| 최대 비선형 | ±2.4 mm | - |
| 범위 | 0...160 mm | - |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 주변 온도 | -10...75 °C | -25...85 °C |
| 반복 정밀도 | 0.3 % FS | 100 µm |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 측정 범위 | - | 160 mm |
| 치수 | - | 17.5 x 9.6 x 170 mm |
| 아날로그 출력 | - | 아날로그, 전류/전압 전환 가능 0…10 V/4…20 mA |
| 인터페이스 | - | IO-Link 1.1 |
| 해상도 | - | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (아날로그) |
| 비선형(보통) | - | ±250 µm |
| 작동 전압, Ub | - | 15...30 VDC |
| 연결 | - | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4핀, 0.5 m, PUR |
| 하우징 재질 | - |
PA 12 알루미늄 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.