유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
아날로그 출력 신호 1...10 V를 통한 신호 전송(취급이 용이)
치수
70 x 30 x 16 mm
구조
직육면체 형상
연결
커넥터, M12x1-플러그, 3핀
하우징 재질
PA
측정 범위
0...40 mm
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
곧 더 이상 제공되지 않습니다.
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-B040-02-S4 | BIP L02-T040-06-S4 | |
|
442,950 KRW
정가
|
453,200 KRW
정가
|
|
| 치수 | 70 x 30 x 16 mm | 52 x 15.8 x 30 mm |
|---|---|---|
| 구조 | 직육면체 형상 | 직육면체 형상 |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | PA | PA |
| 측정 범위 | 0...40 mm | 0...40 mm |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전압 (0…10 V) | Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| 출력 특성 | 설정 가능 | increasing, adjustable |
| BWN에 따른 반복 정확도 | ±100 µm | - |
| 최대 비선형 | ±500 µm | ±250 µm |
| 작동 전압, Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 인덕티브 위치 측정 시스템 | 인덕티브 위치 측정 시스템 |
| 인터페이스 | - | IO-Link 1.1 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.