제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BIP000T

BIP AD2-T014-01-EB02-505

유도성 위치 센서

치수
35 x 35 x 31 mm
구조
직육면체 형상
연결
케이블, 2.00 m, PUR
차폐형 케이블
하우징 재질
PA

제품 디자인

권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
35 x 35 x 31 mm
구조
직육면체 형상
연결
케이블, 2.00 m, PUR
차폐형 케이블
하우징 재질
PA
측정 범위
0...14 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압 (0…10 V)
출력 특성
설정 가능
BWN에 따른 반복 정확도
±80 µm
최대 비선형
±250 µm
작동 전압, Ub
15...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
cURus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니