유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
아날로그 출력 신호 1...10 V / 4...20 mA를 사용한 신호 전송
치수
121 x 21 x 22 mm
구조
직육면체 형상
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
PBT
측정 범위
0...103 mm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BIP ED2-B103-03-S4 | BIP ED2-B070-03-S4 | |
|
533,560 KRW
정가
|
485,010 KRW
정가
|
|
| 치수 | 121 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|
| 구조 | 직육면체 형상 | 직육면체 형상 |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | PBT | PBT |
| 측정 범위 | 0...103 mm | 0...70 mm |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전압 0...10 V 아날로그, 전류 4...20 mA | 아날로그, 전압 0...10 V 아날로그, 전류 4...20 mA |
| 출력 특성 | 설정 가능 | 설정 가능 |
| BWN에 따른 반복 정확도 | ±80 µm | ±80 µm |
| 최대 비선형 | ±300 µm | ±300 µm |
| 작동 전압, Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| 기능 원리 | 인덕티브 위치 측정 시스템 | 인덕티브 위치 측정 시스템 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.