유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
유도성 위치 센서
치수
25.5 x 35 x 31 mm
구조
직육면체 형상
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.5 m, PUR
차폐형 케이블
아니요
하우징 재질
PA
제품 디자인
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.5 m, PUR
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.5 m, PUR
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.5 m, PUR
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.5 m, PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F014-01-EP00,5-S4-507 | BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510 | BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-507 | |
|
550,310 KRW
정가
|
560,760 KRW
정가
|
550,310 KRW
정가
|
|
| 치수 | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | 직육면체 형상 | 직육면체 형상 | 직육면체 형상 |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.5 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.5 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.5 m, PUR |
| 차폐형 케이블 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 하우징 재질 | PA | PA | PA |
| 측정 범위 | 0...7 mm | 1.5...12.5 mm | 0...7 mm |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 아날로그, 전압 (1…9 V) | 아날로그, 전압 (0…10 V) |
| BWN에 따른 반복 정확도 | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| 최대 비선형 | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| 작동 전압, Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.