유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
IO-Link를 통한 신호 전송
연결
커넥터, M12x1, 4핀
하우징 재질
Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
길이 측정
600 mm
인터페이스
IO-Link: V1.1
선형 상승/강하
선형 상승/강하
출력 특성
선형 상승/강하
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BIR 01-0600-K12LL3-000S04 | BIR 01-0200-K12LL3-000S04 | BIR 01-0300-K12LL3-000S04 | |
|
704,290 KRW
정가
|
628,150 KRW
정가
|
647,170 KRW
정가
|
|
| 연결 | 커넥터, M12x1, 4핀 | 커넥터, M12x1, 4핀 | 커넥터, M12x1, 4핀 |
|---|---|---|---|
| 하우징 재질 | Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨 | Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨 | Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨 |
| 길이 측정 | 600 mm | 200 mm | 300 mm |
| 인터페이스 |
IO-Link: V1.1 선형 상승/강하 |
IO-Link: V1.1 선형 상승/강하 |
IO-Link: V1.1 선형 상승/강하 |
| 출력 특성 | 선형 상승/강하 | 선형 상승/강하 | 선형 상승/강하 |
| 작동 전압, Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| 주변 온도 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 보호 등급 | IP67, 커넥터 적용 | IP67/IP67/플러그 커넥터 적용 | IP67, 커넥터 적용 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| 기능 원리 | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.