제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BIR0010

BIR 01-0400-K15ALA-000S92

아날로그 출력 신호 0...10V를 통한 신호 전송(간편한 취급)

연결
커넥터, M12x1, 5핀
하우징 재질
Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
길이 측정
400 mm
인터페이스
아날로그, 전압
IO-Link V1.1
아날로그, 전압 0…10 V
선형 상승/강하
출력 특성
선형 상승/강하
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
커넥터, M12x1, 5핀
하우징 재질
Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
길이 측정
400 mm
인터페이스
아날로그, 전압
IO-Link V1.1
아날로그, 전압 0…10 V
선형 상승/강하
출력 특성
선형 상승/강하
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니