유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
RFID LF 리더(125kHz)
제품 그룹
LF (125 kHz)
치수
25 x 10 x 50 mm
설치
비금속(프리 존)
안테나 유형
원형
Communication
Read/Write
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIS L-304-S115 | BIS VL-304-001-S4 | |
|
850,640 KRW
정가
|
556,760 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| 치수 | 25 x 10 x 50 mm | 25 x 10 x 50 mm |
| 설치 | 비금속(프리 존) | 비금속(프리 존) |
| 안테나 유형 | 원형 | 원형 |
| Communication | Read/Write | Read/Write |
| 연결 | 플러그, 8핀, 0.50 m, PU | M12x1-플러그, 4핀, 0.50 m, PU |
| 하우징 재질 | ABS, GF16, 알루미늄 인터페이스 | ABS, GF16, 알루미늄 인터페이스 |
| 보관 온도 | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 주변 온도 | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 인터페이스 | - | RS485 (BIS V 연결 전용) |
| 작동 전압, Ub | - | 19.2...28.8 VDC |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.