제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BIS008Y

BIS C-600-007-651-00-KL1

RFID LF 평가 장치(70/455 kHz)

제품 그룹
LF (70/455 kHz)
인터페이스
RS232
지원되는 RFID 기술
LF 70/455 kHz (BIS C )
연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
1
작동 전압, Ub
19.2...28.8 VDC
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
LF (70/455 kHz)
인터페이스
RS232
지원되는 RFID 기술
LF 70/455 kHz (BIS C )
연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
1
작동 전압, Ub
19.2...28.8 VDC
하우징 재질
ABS
주변 온도
0...60 °C
보호 등급
IP65, 판독/기록 헤드 사용
승인 / 적합성
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS
연결
단자 스트립, 19핀
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니