유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
RFID LF 평가 장치(70/455 kHz)
제품 그룹
LF (70/455 kHz)
인터페이스
프로피버스 DP 슬레이브 갈바닉 절연됨
지원되는 RFID 기술
LF 70/455 kHz (BIS C )
연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
2
작동 전압, Ub
19.2...28.8 VDC
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIS C-622-019-050-03-ST5 | BIS V-6102-019-C101 | |
|
4,414,980 KRW
정가
|
2,857,600 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | LF (70/455 kHz) | Multi-Frequency Processor |
|---|---|---|
| 인터페이스 | 프로피버스 DP 슬레이브 갈바닉 절연됨 | - |
| 지원되는 RFID 기술 | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| 연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수 | 2 | 4 |
| 작동 전압, Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| 하우징 재질 | 알루미늄, 다이 캐스팅 | 아연, 다이 캐스팅 |
| 주변 온도 | 0...60 °C | 0...60 °C |
| 보호 등급 | IP65, 커넥터 적용 | IP65, 커넥터 적용 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| 연결 | 2x 소켓, 12-폴 플러그, 5-폴 | M12x1-플러그, 5-폴, B-코딩 M12x1-소켓, 5-폴, B-코딩 7/8"-플러그, 5-폴 |
| 인터페이스 | - | 프로피버스: DP 슬레이브 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.