유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
LF 범위 (125 kHz)용 평가 유닛
제품 그룹
LF (125 kHz)
인터페이스
프로피버스 DP 슬레이브 갈바닉 절연됨
지원되는 RFID 기술
LF 125 kHz (BIS L)
연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
2
작동 전압, Ub
19.2...28.8 VDC
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6022-019-050-03-ST14 | BIS V-6102-019-C001 | |
|
3,229,090 KRW
정가
|
2,155,010 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | LF (125 kHz) | Multi-Frequency Processor |
|---|---|---|
| 인터페이스 | 프로피버스 DP 슬레이브 갈바닉 절연됨 | - |
| 지원되는 RFID 기술 | LF 125 kHz (BIS L) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| 연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수 | 2 | 4 |
| 작동 전압, Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| 하우징 재질 | 알루미늄, 다이 캐스팅 | 아연, 다이 캐스팅 |
| 주변 온도 | 0...60 °C | 0...60 °C |
| 보호 등급 | IP65, 커넥터 적용 | IP65, 커넥터 적용 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 연결 | 플러그, 5-폴, B-코딩 M12x1-소켓, 5-폴, B-코딩 플러그, 5-폴 | M12x1-플러그, 5-폴, B-코딩 M12x1-소켓, 5-폴, B-코딩 7/8"-플러그, 5-폴 |
| 인터페이스 | - | 프로피버스: DP 슬레이브 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.