제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BIS00HE

BIS C-60R-002-08P-PU-10

프로세서 유닛이 내장된 LF 기록/판독 헤드 (70/455 kHz)

제품 그룹
LF (70/455 kHz)
치수
지름 30 x 95 mm
설치
비금속(프리 존)
안테나 유형
원형
연결
케이블 (실드), 15핀, 10.00 m, PU
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
LF (70/455 kHz)
치수
지름 30 x 95 mm
설치
비금속(프리 존)
안테나 유형
원형
연결
케이블 (실드), 15핀, 10.00 m, PU
하우징 재질
황동, 니켈 도금
인터페이스
8x8 비트, 병렬
주변 온도
0...50 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
WEEE
EAC
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니