유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
RFID LF 데이터 커플러(70/455kHz)
유형 2
M16x1
안테나 유형
원형
케이블 길이 L
0.20 m
보관 온도
-20...85 °C
주변 온도
0...70 °C
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIS C-380-05/06-00,2 | BIS C-380-05/06-02 | |
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 유형 2 | M16x1 | M16x1 |
|---|---|---|
| 안테나 유형 | 원형 | 원형 |
| 케이블 길이 L | 0.20 m | 2.00 m |
| 보관 온도 | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 주변 온도 | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 하우징 재질 | 황동, ABS-GF16, 니켈 도금 | 황동, ABS-GF16, 니켈 도금 |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 설치 | 비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치 | 비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE EAC |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.