제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BIS00PT

BIS M-142-02/A-M6-GY

HF 범위 (13.56 MHz)용 데이터 나사

제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
지름 22 x 26 mm
안테나 유형
원형
UID 일렬번호, 판독용
8 Byte
사용자 메모리 유형
FRAM
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
지름 22 x 26 mm
안테나 유형
원형
UID 일렬번호, 판독용
8 Byte
사용자 메모리 유형
FRAM
사용자 메모리, 기록용
2000 Byte
주변 온도
-25...70 °C
하우징 재질
강철, 데이터 매체: PA 12-GF30 회색, 코팅
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니