로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

항상 최신 정보를 유지하십시오.

전자 메일 링을 사용하면 제품, 이벤트, 서비스 및 불송송에 대한 정기적 인 정보를 받게됩니다.

회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BIS00R0

BIS M-450-039-001-06-ST2

RFID HF 리더기(13.56MHz)

제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
120 x 60 x 240 mm
설치
비금속(프리 존)
안테나 유형
로드
연결
소켓, 4-폴, D-코딩 플러그, 5-폴
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
120 x 60 x 240 mm
설치
비금속(프리 존)
안테나 유형
로드
연결
소켓, 4-폴, D-코딩 플러그, 5-폴
하우징 재질
PC
주변 온도
0...55 °C
보호 등급
IP65
승인 / 적합성
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니