유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
RFID HF 리더기(13.56MHz)
제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
80 x 40 x 84.5 mm
설치
비금속(프리 존)
안테나 유형
로드
지원되는 데이터 매체 타입
DIN ISO 15693
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIS VM-351-001-S4 | BIS VM-351-401-S4 | |
|
-
정가
|
495,270 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| 치수 | 80 x 40 x 84.5 mm | 80 x 40 x 84.5 mm |
| 설치 | 비금속(프리 존) | 금속에 적용 |
| 안테나 유형 | 로드 | 로드 |
| 지원되는 데이터 매체 타입 | DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| 연결 | 플러그, 4핀 | 플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | PBT | PBT |
| 주변 온도 | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS WEEE |
CE UKCA cULus WEEE FCC IC (Radio) MIC |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.