유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
HF 범위(13.56MHz)의 평가 단위
제품 그룹
Multi-Frequency Processor
인터페이스
EtherCAT
지원되는 RFID 기술
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
4
작동 전압, Ub
24 V DC SELV/PELV
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.