제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BIS00UA

BIS M-111-02/L-PR

RFID HF 태그(13.56MHz)

제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
지름 30 x 2.8 mm
안테나 유형
원형
UID 일렬번호, 판독용
8 Byte
사용자 메모리 유형
FRAM
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
지름 30 x 2.8 mm
안테나 유형
원형
UID 일렬번호, 판독용
8 Byte
사용자 메모리 유형
FRAM
사용자 메모리, 기록용
2000 Byte
보관 온도
-25...85 °C
임시 보관 온도
140 °C 1x100 h;-40 °C…+90 °C 1x1000 h
주변 온도
-25...85 °C
하우징 재질
PA 6
보호 등급
IP68
설치
비금속(프리 존) (연강)
승인 / 적합성
CE
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니