제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BIS00Z2

BIS U-620-068-111-00-ST29

RFID UHF 평가 장치(860...930MHz)

제품 그룹
UHF (860...930 MHz)
작동 주파수
902…928 MHz
무선 허용
USA (FCC)
캐나다 (ISED)
인터페이스
RS232
지원되는 RFID 기술
UHF 860...930 MHz (BIS U)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
UHF (860...930 MHz)
작동 주파수
902…928 MHz
무선 허용
USA (FCC)
캐나다 (ISED)
인터페이스
RS232
지원되는 RFID 기술
UHF 860...930 MHz (BIS U)
연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
1
조절 가능한 출력
10 dBm…27 dBm (10 mW…500 mW)
작동 전압, Ub
19.2...28.8 VDC
하우징 재질
알루미늄
주변 온도
-20...50 °C
보호 등급
IP65, 커넥터 적용
승인 / 적합성
FCC (Radio)
WEEE
EAC
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니