제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BIS0104

BIS M-400-072-002-07-S4

HF(13.56 MHz)용 미터법 IO-Link 리더기

제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
지름 30 x 109.5 mm
설치
비금속(프리 존)
안테나 유형
원형
지원되는 데이터 매체 타입
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
지름 30 x 109.5 mm
설치
비금속(프리 존)
안테나 유형
원형
지원되는 데이터 매체 타입
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
황동, 니켈 도금된 황동 너트, 니켈 도금
주변 온도
0...70 °C
보호 등급
IP67
인터페이스
IO-Link 1.1
승인 / 적합성
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
동영상
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니