제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BIS0122

BIS V-6106-034-C004

HF 범위(13.56MHz)의 평가 단위

제품 그룹
Multi-Frequency Processor
인터페이스
이더넷/IP
지원되는 RFID 기술
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
4
작동 전압, Ub
24 V DC SELV/PELV
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
Multi-Frequency Processor
인터페이스
이더넷/IP
지원되는 RFID 기술
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
4
작동 전압, Ub
24 V DC SELV/PELV
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅
주변 온도
0...60 °C
보호 등급
IP65, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
연결
2x M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 7/8"-플러그, 4-폴
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
동영상
BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니