유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
HF(13.56 MHz)용 입방체 IO-Link 리더기
제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
40 x 15 x 105 mm
안테나 유형
로드
지원되는 데이터 매체 타입
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
무관세 상품
|
|
|
|
|
|
| BIS M-458-045-001-07-S4 | BIS M-458-082-401-07-S4 | |
|
614,240 KRW
정가
|
614,240 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| 치수 | 40 x 15 x 105 mm | 40 x 15 x 105 mm |
| 안테나 유형 | 로드 | 로드 |
| 지원되는 데이터 매체 타입 |
DIN ISO 14443 DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 아연, 다이 캐스팅, 니켈 도금 | 아연, 다이 캐스팅, 니켈 도금 |
| 주변 온도 | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 인터페이스 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE MIC KC NBTC IMDA MCMC cULus |
CE UKCA WEEE FCC IC (Radio) cULus MIC |
| 설치 | - | 비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.