유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
RFID HF 리더기(13.56MHz)
제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
지름 18 x 65 mm
설치
비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치
안테나 유형
원형
지원되는 데이터 매체 타입
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIS VM-332-401-S4 | BIS VM-332-401-S4-SA3 | |
|
-
정가
|
414,320 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 18 x 65 mm | 지름 18 x 65 mm |
| 설치 | 비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치 | 비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치 |
| 안테나 유형 | 원형 | 원형 |
| 지원되는 데이터 매체 타입 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| 연결 | 플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 황동, 백색 황동를 사용한 황동 너트, 코팅 | 스테인리스 스틸 (1.4404) |
| 주변 온도 | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 |
IP68 보호등급 IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) cULus WEEE NCC KC MIC |
CE FCC Part 15 IC (Radio) cULus Ecolab WEEE UKCA MIC ETA |
| 인터페이스 | - | RS485 (BIS V 연결 전용) |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.