유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
HF(13.56 MHz)용 미터법 IO-Link 리더기
제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
지름 18 x 65 mm
설치
비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치
안테나 유형
원형
지원되는 데이터 매체 타입
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIS M-404-045-401-07-S4 | BIS M-4A6-082-401-07-S4 | |
|
687,330 KRW
정가
|
673,410 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 18 x 65 mm | 지름 18 x 65 mm |
| 설치 | 비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치 | 비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치 |
| 안테나 유형 | 원형 | 원형 |
| 지원되는 데이터 매체 타입 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금된 황동 너트, 니켈 도금 | 스테인리스 스틸 (1.4404) |
| 주변 온도 | -20...80 °C | 0...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 |
IP68 보호등급 IP69K |
| 인터페이스 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE cULus NCC KC MIC |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE Ecolab cULus MIC ETA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.