유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
RFID UHF 태그(860...930MHz)
제품 그룹
UHF (860...930 MHz)
무선 허용
유럽 (CE)
영국 (UKCA)
영국 (UKCA)
작동 주파수
860…960 MHz
치수
20 x 44.45 mm
사용자 메모리 유형
EEPROM
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIS U-150-N4/CAA | UHF Tag MiniWeb Global Paper Tag M730 | |
|
320 KRW
정가
|
1,640 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| 무선 허용 |
유럽 (CE) 영국 (UKCA) |
- |
| 작동 주파수 | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| 치수 | 20 x 44.45 mm | 45 x 18 mm |
| 사용자 메모리 유형 | EEPROM | EEPROM |
| 사용자 메모리, 기록용 | 0 Bit | 0 Bit |
| EPC 메모리, 기록용 | 128 Bit | 128 Bit |
| TID 메모리, 판독용 | 64 Bit | 96 Bit |
| 안테나 유형 | 다이폴 | - |
| 설치 | 비금속(프리 존) | 비금속(프리 존) |
| 보관 온도 | -20...80 °C | - |
| 주변 온도 | -20...80 °C | - |
| 하우징 재질 | 종이 | 종이 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
- |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.