유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
다중 주파수 평가 장치 BIS V
제품 그룹
Multi-Frequency Processor
인터페이스
EtherCAT
지원되는 RFID 기술
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
4
작동 전압, Ub
24 V DC LPS 등급 2
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
관세 추가 요금이 없는 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
무관세 상품
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C102-SA3 | BIS V-6110-063-C102 | |
|
-
정가
|
2,857,600 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | Multi-Frequency Processor | Multi-Frequency Processor |
|---|---|---|
| 인터페이스 | EtherCAT | EtherCAT |
| 지원되는 RFID 기술 |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| 연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수 | 4 | 4 |
| 작동 전압, Ub | 24 V DC LPS 등급 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| 하우징 재질 | 아연, 다이 캐스팅 | 아연, 다이 캐스팅 |
| 주변 온도 | 0...60 °C | 0...60 °C |
| 보호 등급 | IP65, 커넥터 적용 | IP65, 커넥터 적용 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| 연결 | 2x M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 7/8"-플러그, 5-폴 | 2x M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 7/8"-플러그, 5-폴 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.