제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BIS01HC

BIS M-830-4-011-A

HF 범위(13.56MHz)용 핸드헬드 베이스 유닛용 액세서리

제품 그룹
RFID Mobile Devices
기능 원리
Handheld BIS V-830 series accessories
지원되는 RFID 기술
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
인터페이스 01
USB 2.0
인터페이스 02
RS485
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
RFID Mobile Devices
기능 원리
Handheld BIS V-830 series accessories
지원되는 RFID 기술
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
인터페이스 01
USB 2.0
인터페이스 02
RS485
연결
커넥터, M12x1-소켓, 5-폴
연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
1
작동 전압, Ub
5 V DC LPS Class 2
보호 등급
IP40, 설치됨
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니