제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BIS01HJ

BIS M-408-082-401-07-S4

HF(13.56 MHz)용 입방체 IO-Link 리더기

제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
40 x 15 x 105 mm
설치
비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치
안테나 유형
원형
지원되는 데이터 매체 타입
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
40 x 15 x 105 mm
설치
비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치
안테나 유형
원형
지원되는 데이터 매체 타입
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
연결
플러그, 4핀
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅, 니켈 도금
주변 온도
0...70 °C
보호 등급
IP67
인터페이스
IO-Link 1.1
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
FCC
IC (Radio)
cULus
MIC
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니