제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
곧 더 이상 제공되지 않습니다.

BIS01J8

BIS VU-330-C1-S4

UHF 범위(860...960MHz)용 안테나가 있는 리더기

제품 그룹
UHF (860...930 MHz)
작동 주파수
902…928 MHz
무선 허용
USA (FCC)
캐나다 (ISED)
치수
Ø 30 x 98 mm
안테나 유형
Planar
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
UHF (860...930 MHz)
작동 주파수
902…928 MHz
무선 허용
USA (FCC)
캐나다 (ISED)
치수
Ø 30 x 98 mm
안테나 유형
Planar
편극
원형
조절 가능한 출력
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
연결
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
인터페이스
RS485 (BIS V 연결 전용)
작동 전압, Ub
24 V DC LPS 등급 2
주변 온도
0...70 °C
보호 등급
IP68
보호등급 IP69K
승인 / 적합성
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니