추천 액세서리
- 스트로크
- 140 mm
- 아날로그 출력
- 아날로그, 전압 (0…10 V)
- 측정 값(보통)
- 32 kHz
- 반복 정밀도
- 10 µm
- 최대 비선형
- ±26 µm
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨
- 연결
- 커넥터, M12x1, 8핀
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 주변 온도
- -20...85 °C
- 보호 등급
- IP54
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926