유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
유도식 변위 센서
스트로크
660 mm
아날로그 출력
아날로그, 전류0…20 mA
측정 값(보통)
32 kHz
반복 정밀도
10 µm
최대 비선형
±130 µm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.