제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BIW002M

BIW1-E310-M0650-P1-S115

유도식 변위 센서

스트로크
660 mm
아날로그 출력
아날로그, 전류 4…20 mA
측정 값(보통)
32 kHz
반복 정밀도
10 µm
최대 비선형
±130 µm

이 제품은 클래식 포트폴리오의 일부입니다.

확장된 가용성
유연한 전환 기간
투명한 조건
Classic Banner
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
스트로크
660 mm
아날로그 출력
아날로그, 전류 4…20 mA
측정 값(보통)
32 kHz
반복 정밀도
10 µm
최대 비선형
±130 µm
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
연결
커넥터, M12x1, 8핀
작동 전압, Ub
18...30 VDC
주변 온도
-20...85 °C
보호 등급
IP54
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기능 원리
인덕티브 위치 측정 시스템
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니