제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BKT0004

BKT 67M-004-U-S92

콘트라스트 스캐너

모델 시리즈
67M
치수
32 x 64 x 82 mm
인터페이스
아날로그, 전압: 1…5.5 V
PNP/NPN: NO/NC
입력 기능
SET 버튼과 동일 기능
기능 원리
콘트라스트 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
67M
치수
32 x 64 x 82 mm
인터페이스
아날로그, 전압: 1…5.5 V
PNP/NPN: NO/NC
입력 기능
SET 버튼과 동일 기능
기능 원리
콘트라스트 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 초점화
빔 특성
포커스 조정
광원 유형
청색광/녹색광/적색광
광 스팟 크기
5 x 1.5 mm 9 mm에서
범위
6...12 mm
연결
커넥터, M12x1-플러그
하우징 재질
알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨
활성 영역, 재질
유리
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니