유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
콘트라스트 스캐너
모델 시리즈
67M
치수
32 x 64 x 82 mm
인터페이스
PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
입력 기능
SET 버튼과 동일 기능
기능 원리
콘트라스트 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BKT 67M-006-U-S92 | BKT 67M-005-U-S92 | |
|
835,680 KRW
정가
|
835,680 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 67M | 67M |
|---|---|---|
| 치수 | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| 인터페이스 | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
| 입력 기능 | SET 버튼과 동일 기능 | SET 버튼과 동일 기능 |
| 기능 원리 | 콘트라스트 센서 | 콘트라스트 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 초점화 | 광전자 센서, 초점화 |
| 빔 특성 | 포커스 조정 | 포커스 조정 |
| 광원 유형 | 청색광/녹색광/적색광 | 청색광/녹색광/적색광 |
| 광 스팟 크기 | 5 x 1.5 mm 9 mm에서 | 1.5 x 5 mm 9 mm에서 |
| 범위 | 6...12 mm | 6...12 mm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그 | 커넥터, M12x1-플러그 |
| 하우징 재질 | 알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨 | 알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨 |
| 활성 영역, 재질 | 유리 | 유리 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.