제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BKT000U

BKT M-71-U-03

콘트라스트 스캐너

모델 시리즈
M
치수
31 x 105.3 x 62.3 mm
인터페이스
PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 아날로그, 전압 0…5.5 V
입력 기능
버튼과 동일 기능
개방 크기 1/2/3/4
기능 원리
콘트라스트 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
M
치수
31 x 105.3 x 62.3 mm
인터페이스
PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 아날로그, 전압 0…5.5 V
입력 기능
버튼과 동일 기능
개방 크기 1/2/3/4
기능 원리
콘트라스트 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 초점화
빔 특성
포커스 조정
광원 유형
녹색광/적색광
광 스팟 크기
1.5 x 5 mm 9 mm에서
범위
7...11 mm
연결
케이블, 3.00 m, PVC
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅, 도장됨
활성 영역, 재질
유리
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니