유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
콘트라스트 센서
모델 시리즈
21M
치수
12 x 50 x 42.5 mm
인터페이스
NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
티치 콘트라스트 (스위칭 포인트)
티치 콘트라스트 (스위칭 포인트)
기능 원리
콘트라스트 센서
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BKT 21M-002-N-S4 | BKT 67M-001-U-S92 | |
|
-
정가
|
431,860 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 21M | 67M |
|---|---|---|
| 치수 | 12 x 50 x 42.5 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| 인터페이스 | NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 아날로그, 전압 1…5.5 V |
| 입력 기능 |
키 사용 안 함 설정/해제 티치 콘트라스트 (스위칭 포인트) |
타이머 기능 켜짐/꺼짐 |
| 기능 원리 | 콘트라스트 센서 | 콘트라스트 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 초점화 | 광전자 센서, 초점화 |
| 광학적 주요 특성 | 동축 광학 | - |
| 빔 특성 | 포커스 조정 | 포커스 조정 |
| 광원 유형 | 백색광 | 청색광/녹색광/적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 3.5 mm 19 mm에서 | 1.5 x 5 mm 9 mm에서 |
| 범위 | 17...21 mm | 6...12 mm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그 |
| 하우징 재질 |
아연, 다이 캐스팅, 파우더 코팅 알루미늄 |
알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨 |
| 활성 영역, 재질 | 유리 | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.